(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie Chemifit C1, conector EC-C1

Serie Chemifit C1, conector EC-C1
  • Descuento por volumen

El conector EC-C1 está completamente procesado para no usar aceite. Las piezas se limpian y ensamblan en salas limpias y no se utiliza aceite ni grasa, incluso en el material de sellado.

(i)Advertencia

  • La cantidad mínima a ordenar cambiará a partir de abril de 2021. Consulte la pantalla de cotización / pedido para obtener más detalles.

PDF

 
Número de Parte
EC1/2-R1/2-C1
EC1/2-R3/8-C1
EC1/4-R1/4-C1
EC1/4-R1/8-C1
EC3/8-R1/4-C1
EC3/8-R3/8-C1
EC4-R1/4-C1
EC4-R1/8-C1
EC6-N1/4-C1
EC6-N1/8-C1
EC6-R1/4-C1
EC6-R1/8-C1
EC8-R1/4-C1
EC8-R1/8-C1
EC10-N1/4-C1
EC10-R1/2-C1
EC10-R1/4-C1
EC10-R3/8-C1
EC12-R1/2-C1
EC12-R3/8-C1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tubo aplicable OD
(pulgada)
T Tornillo Tamaño (R)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.71/21/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

12.71/23/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

6.351/41/4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

6.351/41/8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

9.5253/81/4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

9.5253/83/8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

4-1/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

4-1/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

6-NPT1/4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

6-NPT1/8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

6-1/4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

6-1/8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

8-1/4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

8-1/8
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10-NPT1/4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10-1/2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10-1/4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10-3/8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

12-1/2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

12-3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina Especial de Polipropileno Material de sellado EPDM
Material de la porción del hilo Resina Especial de Polipropileno Aplicación Para presión general de aire / Circunstancia limpia Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes
Tipo de montaje Conexión de hilo Montaje con tornillo, dirección Conector Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80
Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico