(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie Chemifit C1, Y Union EYB-C1

Serie Chemifit C1, Y Union EYB-C1
  • Descuento por volumen

Y Union EYB-C1 se trata con un proceso que no utiliza absolutamente ningún aceite. Las piezas se limpian y ensamblan en salas limpias. No se utiliza aceite ni grasa incluso para el material de sellado.

PDF

 
Número de Parte
EYB1/2-C1
EYB1/4-C1
EYB1/8-C1
EYB3/8-C1
EYB3-C1
EYB4-C1
EYB6-C1
EYB8-C1
EYB10-C1
EYB12-C1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tubo aplicable OD
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.71/2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.351/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.1751/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.5253/8
1 Pieza(s)Disponible

78 Días o más

3-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina Especial de Polipropileno Material de sellado EPDM
Material de la porción del hilo Resina Especial de Polipropileno Aplicación Para presión general de aire / Circunstancia limpia Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Unión Y Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80
Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico