(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie Chemifit C1 - Unión Tee - EUT-C1

Serie Chemifit C1 - Unión Tee - EUT-C1
  • Descuento por volumen

La unión en T EUT-C1 está completamente procesada para no usar aceite. Las piezas se limpian y ensamblan en salas limpias y no se utiliza aceite ni grasa, incluso en el material de sellado.

(i)Advertencia

  • La cantidad mínima a ordenar cambiará a partir de abril de 2021. Consulte la pantalla de cotización / pedido para obtener más detalles.

PDF

 
Número de Parte
EUT1/2-C1
EUT1/4-C1
EUT1/8-C1
EUT3/8-C1
EUT3-C1
EUT4-C1
EUT6-C1
EUT8-C1
EUT10-C1
EUT12-C1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tubo aplicable OD
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.71/2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

6.351/4
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

3.1751/8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

9.5253/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

3-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

4-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

6-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

8-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

12-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina Especial de Polipropileno Material de sellado EPDM
Material de la porción del hilo Resina Especial de Polipropileno Aplicación Para presión general de aire / Circunstancia limpia Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Camisetas de unión Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80
Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico