(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Coples Flexibles - Tipo fuelle, serie NA (tipo collet).

Coples Flexibles - Tipo fuelle, serie NA (tipo collet).
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo fuella, serie NB. sistema de fijación por opresor. El material es de Bronce y Latón. Ideal para usarse para conectar encoders, equipo médico y servo motores. El desempeño es igual al de la serie NA sin collet, pero este diseño permite que el montaje y desmontaje sea más sencillo sin dañar el eje.

PDF

Número de Parte
BELLOWS-COLLET-5X5
BELLOWS-COLLET-5X6
BELLOWS-COLLET-6X6
BELLOWS-COLLET-8X8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d1
(mm)
Diámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1055182.24X10-4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1056182.24X10-4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1066182.23X10-4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1088202.21X10-4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Fuelle de acoplamiento Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar
Rango de par de transmisión(N•m) 0.05~1.00 Longitud total E(mm) 25 Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000
Propiedades Alta rigidez de curvatura / Cero reacción / Compacto Material del cuerpo Acero inoxidable Categoría Cuerpo de acoplamiento
Par de transmisión(N•m) 0.7845 Velocidad rotacional máxima(r/min) 10000 Desplazamiento permitido (desplazamiento de ángulo)(deg) 2
Rango de desplazamiento permitido (desplazamiento paralelo)(mm) 0.02~0.2 Desplazamiento permitido (desplazamiento paralelo)(mm) 0.1 Material de la pieza de fuelle Acero inoxidable (SUS304L)
Desplazamiento permitido (desplazamiento de dirección axial)(mm) ±1.25 Tipo Coronilla Flexibilidad
Isocinético

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico