(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perillas - Con 3 lóbulos con material de agarre de resina fenólica.

Perillas - Con 3 lóbulos con material de agarre de resina fenólica.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: forma poligonal
· Material del cuerpo principal: Planchar
· Material de la sección de montaje: Planchar
· Tipo de forma poligonal: forma triangular
· Tipo de sección de montaje: Con roscado interno

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KTN-1-M5
KTN-2-M6
KTN-2-M8
KTN-3-M8
KTN-3-M10
KTN-4-M10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cuerpo principal, OD D
(φ)
Cuerpo principal, altura t
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2515M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3117M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3117M8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3920M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3920M10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4923M10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Polígono Forma poligonal, tipo Triangular Funcion adicional Ninguno
Tipo de sección de montaje Hilo Femenino Material del cuerpo principal Hierro Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno
Sección de montaje, material Hierro Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Ninguno Fin roscado Ninguno
Tornillo de fijación Mecanizado plano Ninguno Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico