(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perillas - Cabeza de resina ABS sin moleteado recto pero con relieve suave en la circunferencia.【1-60 piezas por paquete】

Perillas - Cabeza de resina ABS sin moleteado recto pero con relieve suave en la circunferencia.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Material del cuerpo principal: Planchar
· Material de la sección de montaje: Planchar
· Cuerpo principal, dimensión OD D (F): 45
· Cuerpo principal, dimensión de altura t (mm): 16.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KR-B3-8X10
KR-B3-8X15
KR-B3-8X25-3W
KR-B3-8X35
KR-B3-8X40
KR-B3-8X45
KR-B3-8X50
KR-B3-10X25
KR-B3-10X30
KR-B3-10X35
KR-B3-10X45
KR-B3-10X50
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
Unidad de ventas

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M810Caja / paquete

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M815Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M825Cantidad baja (se puede comprar de uno)

55 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10M835Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M840Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10M845Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10M850Caja / paquete

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M1025Caja / paquete

55 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M1030Caja / paquete

55 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M1035Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M1045Caja / paquete

40 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M1050Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Funcion adicional Ninguno
Tipo de sección de montaje Rosca macho (escalonada) Material del cuerpo principal Hierro Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno
Sección de montaje, material Hierro Cuerpo principal, OD D(φ) 45 Mecanizado lateral Ninguno
Fin roscado Ninguno Tornillo de fijación Mecanizado plano Ninguno Cuerpo principal, altura t(mm) 16.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico