(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Cabeza con 5 lóbulos de resina ABS.【1-150 piezas por paquete】

Perillas - Cabeza con 5 lóbulos de resina ABS.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: forma poligonal
· Material del cuerpo principal: Resina C ABS
· Material de la sección de montaje: Planchar
· Cuerpo principal, dimensión OD D (F): 35
· Cuerpo principal, dimensión de altura t (mm): 14

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KGB-1-5X10
KGB-1-5X10-3W
KGB-1-5X15
KGB-1-5X15-3W
KGB-1-5X20-3W
KGB-1-5X25
KGB-1-5X25-3W
KGB-1-5X30
KGB-1-5X30-3W
KGB-1-5X35-3W
KGB-1-5X40
KGB-1-5X40-3W
KGB-1-5X45
KGB-1-6X10
KGB-1-6X10-3W
KGB-1-6X15
KGB-1-6X15-3W
KGB-1-6X20
KGB-1-6X20-3W
KGB-1-6X25-3W
KGB-1-6X30
KGB-1-6X30-3W
KGB-1-6X35
KGB-1-6X35-3W
KGB-1-6X40
KGB-1-6X40-3W
KGB-1-6X45-3W
KGB-1-6X50
KGB-1-6X50-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección de Montaje, Tratamiento de Superficies Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
Unidad de ventas

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10CromatoM510Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalenteM510Cantidad baja (se puede comprar de uno)

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10CromatoM515Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalenteM515Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalenteM520Cantidad baja (se puede comprar de uno)

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10CromatoM525Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalenteM525Cantidad baja (se puede comprar de uno)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10CromatoM530Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalenteM530Cantidad baja (se puede comprar de uno)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalenteM535Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10CromatoM540Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10Cromado trivalenteM540Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10CromatoM545Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10CromatoM610Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalenteM610Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10CromatoM615Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalenteM615Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10CromatoM620Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalenteM620Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalenteM625Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10CromatoM630Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Cromado trivalenteM630Cantidad baja (se puede comprar de uno)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10CromatoM635Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalenteM635Cantidad baja (se puede comprar de uno)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10CromatoM640Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalenteM640Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalenteM645Cantidad baja (se puede comprar de uno)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10CromatoM650Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalenteM650Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Polígono Forma poligonal, tipo Pentágono Funcion adicional Ninguno
Tipo de sección de montaje Rosca macho (escalonada) Material del cuerpo principal Resina ABS Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno
Sección de montaje, material Hierro Cuerpo principal, OD D(φ) 35 Fin roscado Ninguno
Tornillo de fijación Mecanizado plano Ninguno Cuerpo principal, altura t(mm) 14

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico