(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

T - mini-virola, serie ZMTE-F, grifería sanitaria

T - mini-virola, serie ZMTE-F, grifería sanitaria
  • Descuento por volumen

La marca altamente confiable Z Sanitary es ampliamente utilizada en las industrias de alimentos, medicina y semiconductores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZMTE-F-8A-SU6L
ZMTE-F-10A-SU6L
ZMTE-F-15A-SU6L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior nominal
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8A
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Mini accesorios Forma de ajuste Férula Mini Tee Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Contera
Combinación de te y cruz en la parte de conexión (ABC) Tee Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 316 L
Rango de diámetro exterior nominal 8A~15A Acabado superficial # 320 a # 400 (pulido acabado polaco)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico