(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codo - 90 grados, mini férula, serie ZMEL-F, accesorios sanitarios

Codo - 90 grados, mini férula, serie ZMEL-F, accesorios sanitarios
  • Descuento por volumen

La marca altamente confiable Z Sanitary es ampliamente utilizada en las industrias de alimentos, medicina y semiconductores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZMEL-F-8A-SU6L
ZMEL-F-10A-SU6L
ZMEL-F-15A-SU6L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior nominal
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Mini accesorios Forma de ajuste Férula Mini Codo Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Contera
Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 316 L Rango de diámetro exterior nominal 8A~15A
Acabado superficial # 320 a # 400 (pulido acabado polaco)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico