(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Reductor - virola, serie ZRE-F, grifería sanitaria

Reductor - virola, serie ZRE-F, grifería sanitaria
  • Descuento por volumen

La marca sanitaria confiable de Zett es ampliamente utilizada en las industrias de alimentos, medicina y semiconductores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZRE-F-1.5SX1S
ZRE-F-1.5SX1S-SU6L
ZRE-F-2SX1S
ZRE-F-2SX1S-SU6L
ZRE-F-2SX1.5S
ZRE-F-2SX1.5S-SU6L
ZRE-F-2.5SX1S
ZRE-F-2.5SX1S-SU6L
ZRE-F-2.5SX1.5S
ZRE-F-2.5SX1.5S-SU6L
ZRE-F-2.5SX2S
ZRE-F-2.5SX2S-SU6L
ZRE-F-3SX1.5S
ZRE-F-3SX1.5S-SU6L
ZRE-F-3SX2S
ZRE-F-3SX2S-SU6L
ZRE-F-3SX2.5S
ZRE-F-3SX2.5S-SU6L
ZRE-F-4SX2S
ZRE-F-4SX2S-SU6L
ZRE-F-4SX2.5S
ZRE-F-4SX2.5S-SU6L
ZRE-F-4SX3S
ZRE-F-4SX3S-SU6L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Rango de diámetro exterior nominal Diámetro exterior nominal
(Ø)
Diámetro exterior nominal segundo final
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1.5S1S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1.5S1S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2S1S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2S1S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S2.5S1S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S2.5S1S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S2.5S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S2.5S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S2.5S2S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S2.5S2S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S3S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S3S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S3S2S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S3S2S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S3S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S3S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S4S2S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S4S2S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S4S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S4S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S4S3S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S4S3S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Accesorio de virola Forma de ajuste Férula reductor excéntrico Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Contera
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Contera Diámetro, centro Reducción / Excentricidad Acabado superficial # 320 a # 400 (pulido acabado polaco)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico