(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Férula - para soldar, serie ZFS, accesorios sanitarios

Férula - para soldar, serie ZFS, accesorios sanitarios
  • Descuento por volumen

La marca sanitaria confiable de Zett es ampliamente utilizada en las industrias de alimentos, medicina y semiconductores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZFS-1S
ZFS-1S-SU6L
ZFS-1.5S
ZFS-1.5S-SU6L
ZFS-2S
ZFS-2S-SU6L
ZFS-2.5S
ZFS-2.5S-SU6L
ZFS-3S
ZFS-3S-SU6L
ZFS-4S
ZFS-4S-SU6L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Rango de diámetro exterior nominal Diámetro exterior nominal
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S3S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S3S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S4S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S4S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Accesorio de virola Forma de ajuste Virola de soldadura Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Contera
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Para soldar Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Acabado superficial Maquinado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico