(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Z sanitaria, tubería sanitaria (ZPP)

Z sanitaria, tubería sanitaria (ZPP)
  • Descuento por volumen

La marca altamente confiable Z Sanitary es ampliamente utilizada en las industrias de alimentos, medicina y semiconductores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZPP-1SX4000L
ZPP-1SX4000L-SU6L
ZPP-1.5SX4000L
ZPP-1.5SX4000L-SU6L
ZPP-2SX4000L
ZPP-2SX4000L-SU6L
ZPP-2.5SX4000L
ZPP-2.5SX4000L-SU6L
ZPP-3SX4000L
ZPP-3SX4000L-SU6L
ZPP-4SX4000L
ZPP-4SX4000L-SU6L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Rango de diámetro exterior nominal
(Ø)
Diámetro exterior nominal
(Ø)
ID d
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1S23
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1S23
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1.5S35.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1.5S35.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2S47.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2S47.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S2.5S59.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S2.5S59.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S3S72.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S3S72.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S4S97.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S4S97.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Sin ajuste recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico