(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola sanitaria de 3 piezas con roseta (ZCSS-F)

Válvula de bola sanitaria de 3 piezas con roseta (ZCSS-F)
  • Descuento por volumen

La marca sanitaria confiable de Zett es ampliamente utilizada en las industrias de alimentos, medicina y semiconductores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZCSS-F-1.5S

Número de Parte
ZCSS-F-1.5S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Tipo de válvula de bola 2 vías Fluido Aplicable Agua / Aceite
Materiales adhesivos Fluoropolímero Por Conducción Manual Tipo de montaje Contera
ID d(Ø) 35.7 Manija, material Acero inoxidable 304 / PVC Max. Presión(MPa) 1.9
Acabado superficial Superficie de fundición Presión de aire de funcionamiento(MPa) 0.4~0.7

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZCSS-F-1.5S de la serie Válvula de bola sanitaria de 3 piezas con roseta (ZCSS-F).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico