(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexión de tornillo de alta presión, PT BU / buje

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PTBU-8AX6A
PTBU-8AX6A-SU4
PTBU-8AX6A-SU6
PTBU-8AX6A-SU6L
PTBU-10AX6A
PTBU-10AX6A-SU4
PTBU-10AX6A-SU6L
PTBU-10AX8A
PTBU-10AX8A-SU4
PTBU-10AX8A-SU6
PTBU-10AX8A-SU6L
PTBU-15AX8A
PTBU-15AX8A-SU4
PTBU-15AX8A-SU6
PTBU-15AX8A-SU6L
PTBU-15AX10A
PTBU-15AX10A-SU4
PTBU-15AX10A-SU6
PTBU-15AX10A-SU6L
PTBU-20AX8A
PTBU-20AX8A-SU4
PTBU-20AX8A-SU6
PTBU-20AX8A-SU6L
PTBU-20AX10A
PTBU-20AX10A-SU4
PTBU-20AX10A-SU6
PTBU-20AX10A-SU6L
PTBU-20AX15A
PTBU-20AX15A-SU4
PTBU-20AX15A-SU6
PTBU-20AX15A-SU6L
PTBU-25AX10A
PTBU-25AX10A-SU4
PTBU-25AX10A-SU6
PTBU-25AX10A-SU6L
PTBU-25AX15A
PTBU-25AX15A-SU4
PTBU-25AX15A-SU6
PTBU-25AX15A-SU6L
PTBU-25AX20A
PTBU-25AX20A-SU4
PTBU-25AX20A-SU6
PTBU-25AX20A-SU6L
PTBU-32AX15A
PTBU-32AX15A-SU4
PTBU-32AX15A-SU6L
PTBU-32AX20A
PTBU-32AX20A-SU4
PTBU-32AX20A-SU6L
PTBU-32AX25A
PTBU-32AX25A-SU4
PTBU-32AX25A-SU6
PTBU-32AX25A-SU6L
PTBU-40AX15A
PTBU-40AX15A-SU4
PTBU-40AX15A-SU6L
PTBU-40AX20A
PTBU-40AX20A-SU4
PTBU-40AX20A-SU6L
PTBU-40AX25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)3/8B(10A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L3/8B(10A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)3/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L3/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1/2B(15A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/2B(15A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1/2B(15A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)3/4B(20A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/4B(20A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L3/4B(20A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)3/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L3/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1B(25A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161B(25A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1B(25A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1 1/4B(32A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1 1/4B(32A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)

17 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1 1/2B(40A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1 1/2B(40A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1 1/2B(40A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1 1/2B(40A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1 1/2B(40A)1B(25A)

Cargando…

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Bujes
Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Vapor / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico