(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplamiento de inserción de alta presión SW BS/Boss Acoplamiento

Acoplamiento de inserción de alta presión SW BS/Boss Acoplamiento
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de soldadura por enchufe
· Presión máxima de trabajo (mpa): 12
· Forma adecuada: Acoplamiento de cubo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SWBS-15A-S8-SU4
SWBS-20A-S8-SU4
SWBS-25A-S8-SU4
SWBS-40A-S8-SU4
SWBS-50A-S8-SU4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Tubo aplicable OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4B(20A)27.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)34.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)48.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)60.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de soldadura de enchufe Forma de ajuste Acoplamiento de cubo Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Espesor nominal SCH80 Fluido Aplicable Agua / Vapor / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico