(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola de gas LP Ángulo de la serie FBS

Válvula de bola de gas LP Ángulo de la serie FBS
  • Descuento por volumen

El cuerpo principal está cromado con un proceso de forjado de latón de alta calidad y consta de una sola unidad. Una estructura flexible en el vástago y el asiento proporciona seguridad. Manija con cerradura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FBS-200-15RC

Número de Parte
FBS-200-15RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Gas Forma del cuerpo principal Ángulo
Material del cuerpo C3771 (cromado) Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Lado de suministro, nominal de hilo de plomería 1/2B(15A) Rango de presión de operación(MPa) 0.0023::0.0033 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Otros Lado de control, tipo de conexión Rc Lado de control, rosca de plomería nominal 1/2B(15A)
L(mm) 42.5 (H)(mm) 45 (L1)(L2)(L3)(Ø) 27
Material y color de la manija Resina de PBT tereftalato de polibutileno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FBS-200-15RC de la serie Válvula de bola de gas LP Ángulo de la serie FBS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico