(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola de acero inoxidable, serie TSS, tipo de manija de palanca, procesamiento sin aceite

Válvula de bola de acero inoxidable, serie TSS, tipo de manija de palanca, procesamiento sin aceite

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Las válvulas de bola procesadas sin aceite son válvulas que se han sometido a desengrase y limpieza, y se fabrican teniendo en cuenta la protección contra el polvo. Estas válvulas son ampliamente utilizadas en la industria de la salud, producción de oxígeno, productos alimenticios, pintura, gas de alta pureza, semiconductores e industrias relacionadas con la biotecnología.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSS-30-08RC
TSS-30-10RC
TSS-30-15RC
TSS-30-20RC
TSS-30-25RC
TSS-30-32RC
TSS-30-40RC
TSS-30-50RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Temperatura de operación
(℃)
Lado de control, rosca de plomería nominal L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)
Material y color de la manija
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/4B(8A)-10~1801/4B(8A)504893Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/8B(10A)-10~1603/8B(10A)504893Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/2B(15A)-10~1601/2B(15A)654993Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/4B(20A)-10~1603/4B(20A)7056123Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)-10~1601B(25A)8861123Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)-10~1601 1/4B(32A)10068123Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)-10~1601 1/2B(40A)11083200SCS13 (sin recubrimiento)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)-10~1602B(50A)13294200SCS13 (sin recubrimiento)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola A pleno Fluido Agua / Aire / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8M Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Rango de presión de operación(MPa) ::3.92 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija estándar
Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico