(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de bola de acero inoxidable Serie BSS Tipo de mango de mariposa Tratamiento sin aceite

Válvula de bola de acero inoxidable Serie BSS Tipo de mango de mariposa Tratamiento sin aceite

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Las válvulas de bola procesadas sin aceite se han desengrasado y limpiado, y se fabrican teniendo en cuenta la protección contra el polvo. Estas válvulas son ampliamente utilizadas en el cuidado de la salud, producción de oxígeno, productos alimenticios, pinturas, gases de alta pureza, semiconductores e industrias relacionadas con la biotecnología.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BSS-217-08RC
BSS-217-10RC
BSS-217-15RC
BSS-273-20RC
BSS-273-25RC
BSS-857-32RC
BSS-857-40RC
BSS-857-50RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Temperatura de operación
(℃)
Lado de control, rosca de plomería nominal L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)
Material y color de la manija
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)-10~1201/4B(8A)403046ZDC2 (cromado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)-10~1203/8B(10A)44.53346ZDC2 (cromado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)-10~1201/2B(15A)54.53546ZDC2 (cromado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/4B(20A)-20~1803/4B(20A)615080Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)-20~1801B(25A)755380Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)-20~1801 1/4B(32A)7870110Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)-20~1801 1/2B(40A)8273110Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)-20~1802B(50A)10079110Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Agua / Aire / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Rango de presión de operación(MPa) ::3.92 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Tipo de mango de ala
Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico