(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola de acero inoxidable Serie RSS Válvula de tres vías

Válvula de bola de acero inoxidable Serie RSS Válvula de tres vías
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cuerpo resistente que no desarrolla caries durante el proceso de forjado en caliente de acero inoxidable.
· Tipo de lámina de dos caras con irregularidades de sellado reducidas en la dirección del flujo y utilizable desde cualquier puerto.
· Se proporciona base, por lo que la conversión a válvula automática es fácil.
· Junta tórica hecha de Viton, por lo que tiene una amplia gama de aplicaciones para diversos tipos de equipos que manejan fluidos corrosivos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RSS-14-08RC
RSS-14-10RC
RSS-14-15RC
RSS-14-20RC
RSS-14-25RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)563960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)563960
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)664580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)7953.580
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)1B(25A)905680

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Agujero estándar Fluido Agua / Aire / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal 3 vías
Patrón de flujo Puerto L Material del cuerpo Acero inoxidable (SUS F316) Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Temperatura de operación(℃) -10::120 Rango de presión de operación(MPa) ::4.12
Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija estándar Lado de control, tipo de conexión Rc
Material y color de la manija Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico