(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de bola de acero inoxidable, serie de orificio completo TSS, tipo de manija de palanca

Válvula de bola de acero inoxidable, serie de orificio completo TSS, tipo de manija de palanca
  • Descuento por volumen

El cuerpo principal está hecho de SCS14 altamente resistente a la corrosión, que proporciona un caudal máximo con poca resistencia a los fluidos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSS-01-08RC
TSS-01-10RC
TSS-01-15RC
TSS-01-20RC
TSS-01-25RC
TSS-01-32RC
TSS-01-40RC
TSS-01-50RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Temperatura de operación
(℃)
Lado de control, rosca de plomería nominal L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)
Material y color de la manija
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/4B(8A)-20~1801/4B(8A)504893Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/8B(10A)-20~1603/8B(10A)504893Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)-20~1601/2B(15A)654993Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)-20~1603/4B(20A)7056123Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)-20~1601B(25A)8861123Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)-20~1601 1/4B(32A)10068123Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)-20~1601 1/2B(40A)11083200SCS13 (sin recubrimiento)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)-20~1602B(50A)13294200SCS13 (sin recubrimiento)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola A pleno Fluido Agua / Aire / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8M Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Rango de presión de operación(MPa) ::3.92 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija estándar
Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico