(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de bola de latón serie BBS, conexión macho-hembra

Válvula de bola de latón serie BBS, conexión macho-hembra
  • Descuento por volumen

El cuerpo principal está hecho de latón de alta calidad para fugas de porosidad y alta durabilidad. Tipo de stock de barra pequeña; estructura simple.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BBS-81-08RC
BBS-81-10RC
BBS-81-15RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)45.53160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)50.54080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)61.54280

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Agua / Aire / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión R
Temperatura de operación(℃) -10::120 Rango de presión de operación(MPa) ::1.96 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija estándar Lado de control, tipo de conexión Rc Material y color de la manija Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico