(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de bola de latón Serie BBS para vapor de baja presión

Válvula de bola de latón Serie BBS para vapor de baja presión
  • Descuento por volumen

Un producto de latón forjado con varillas de latón forjado en caliente; El cuerpo principal es robusto y no tiene fugas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BBS-216-08RC
BBS-216-10RC
BBS-216-15RC
BBS-216-20RC
BBS-216-25RC
BBS-609-32RC
BBS-609-40RC
BBS-609-50RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)403160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)44.54080
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)54.54280
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)6151100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)1B(25A)7555100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)8066150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)8469150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)2B(50A)10275150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Vapor Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Temperatura de operación(℃) -10::180 Rango de presión de operación(MPa) ::0.98 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija estándar Lado de control, tipo de conexión Rc Material y color de la manija Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), azul oscuro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico