(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de bola de latón; Tipo de manija de palanca serie HBS de diámetro completo

Válvula de bola de latón; Tipo de manija de palanca serie HBS de diámetro completo
  • Descuento por volumen

Un producto de latón forjado con varillas de latón forjado en caliente; El cuerpo principal es robusto y no tiene fugas. Proporciona un caudal máximo con poca resistencia a los fluidos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HBS-50-10RC
HBS-50-15RC
HBS-50-20RC
HBS-50-25RC
HBS-50-32RC
HBS-50-40RC
HBS-50-50RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)505090
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)655590
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)7560120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)8565120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)10070120
1 Pieza(s)Disponible

55 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)10975150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)2B(50A)13288150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola A pleno Fluido Agua / Aire / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Temperatura de operación(℃) -10::120 Rango de presión de operación(MPa) ::1.96 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija estándar Lado de control, tipo de conexión Rc Material y color de la manija Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico