(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de bola de latón - Serie BBS - Tipo de manija de palanca

Válvula de bola de latón - Serie BBS - Tipo de manija de palanca
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un producto de forja de latón que forja con calor varillas y barras de latón para forjar con un cuerpo principal resistente y a prueba de fugas.
· Construcción de tipo de barra compacta y simple.
· El mango pequeño permite una fácil instalación y operación incluso en espacios estrechos que contienen concentraciones de tubería.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BBS-01-08RC
BBS-01-10RC
BBS-01-15RC
BBS-01-20RC
BBS-01-25RC
BBS-600-32RC
BBS-600-40RC
BBS-600-50RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)403160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)44.54080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)54.54280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)6151100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)7555100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)8066150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)8469150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)2B(50A)10275150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Agua / Aire / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Temperatura de operación(℃) -10::120 Rango de presión de operación(MPa) ::1.96 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija estándar Lado de control, tipo de conexión Rc Material y color de la manija Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico