(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Agujeros Hinet

Agujeros Hinet

Transparente, por lo que se puede observar fácilmente el líquido contenido en su interior. Se agrega hilo longitudinal para inhibir el alargamiento cuando se presuriza.

[Características]
· Transparente, por lo que se puede observar fácilmente el líquido contenido en su interior.
· Se agrega hilo longitudinal para inhibir el alargamiento cuando se presuriza.
· Excelente impermeabilización, resistencia al calor y resistencia química.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HINET-4-[1-100/1]
HINET-6-[1-100/1]
HINET-8-[1-100/1]
HINET-9-[1-100/1]
HINET-10-[1-100/1]
HINET-12-[1-100/1]
HINET-15-[1-100/1]
HINET-19-[1-50/1]
HINET-25-[1-50/1]
HINET-32-[1-50/1]
HINET-38-[1-50/1]
HINET-50-[1-40/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Diámetro nominal
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
I.D.
(φ)
Longitud
(m)
Presión permitida (20 ° C)
(Mpa)
5 Pieza(s)

12 Días o más

943541 ~ 1001
1 Pieza(s)

12 Días o más

1164061 ~ 1001
1 Pieza(s)

12 Días o más

13.585581 ~ 1001
1 Pieza(s)

12 Días o más

1596091 ~ 1001
1 Pieza(s)

12 Días o más

161070101 ~ 1001
1 Pieza(s)

12 Días o más

181275121 ~ 1001
1 Pieza(s)

12 Días o más

221595151 ~ 1000.8
1 Pieza(s)

12 Días o más

2619135191 ~ 500.8
1 Pieza(s)

12 Días o más

3325165251 ~ 500.6
1 Pieza(s)

12 Días o más

4132210321 ~ 500.6
1 Pieza(s)

12 Días o más

4838255381 ~ 500.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

6250380501 ~ 400.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Químico / Polvo / Aire Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando + hilo de tetrona de alta tenacidad
Color Transparencia Características Resistente al calor / Resistencia al frío / Resistencia química / Transparencia Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::70

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico