(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de luz electrostática W de Tailandia Eco-Light

Tipo de luz electrostática W de Tailandia Eco-Light

Una manguera superior ecológica. Este peso ligero y flexible tiene una excelente efectividad antiestática y cumple con la Ley de Saneamiento de Alimentos. Esta manguera puede ser incinerada.

[Caracteristicas]
· Eficacia antiestática superior debido a la inclusión de materiales antiestáticos y fibras conductoras.
· Una manguera ecológica que no contiene cloro ni plastificantes (desechables por incineración).
· Capacidad de trabajo flexible, liviana y superior debido a su estructura corrugada.
· Este producto cumple con el empaquetado del envase y la planificación del dispositivo de acuerdo con el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, Notificación número 201 de la Ley de saneamiento de alimentos (esto no incluye aceites y grasas).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ELWD-25-20
ELWD-38-20
ELWD-48.6-20
ELWD-50-20
ELWD-60-20
ELWD-75-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Diámetro nominal
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
I.D.
(φ)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

3325702520
1 Pieza(s)

14 Días o más

483810038.120
1 Pieza(s)

12 Días o más

6048.61204920
1 Pieza(s)

12 Días o más

625012050.820
1 Pieza(s)

12 Días o más

736015060.520
1 Pieza(s)

13 Días o más

917520076.220

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Polvo / Alimentos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Elastómero + Resina Olefínica
Color Blanco Características Rendimiento antiestático / Flexibilidad Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50
Presión permitida (20 ° C)(Mpa) 0.1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico