(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera Ti-Power, tipo FC (manguera de mortero)

Manguera Ti-Power, tipo FC (manguera de mortero)

Con poca expansión bajo presurización, esta manguera tiene un rendimiento superior resistente a la presión. Tiene excelente resistencia a la abrasión. El uso de un accesorio de expansión de cilindro interno suaviza la superficie interna, para suavizar el flujo de fluido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FC-50-[1-50/1]

Número de Parte
FC-50-[1-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Cemento Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando + PVC duro
Color Gris O.D.(Ø) 65 Diámetro nominal(φ) 50
Características Resistente a la abrasión / Resistencia a la presión Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50 Radio de curvatura permisible(mm) 700
I.D.(φ) 51 Presión permitida (20 ° C)(Mpa) 1.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico