(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera de alimentación de Tailandia tipo WR

Manguera de alimentación de Tailandia tipo WR

Resistencia de presión máxima permitida de 1.0 MPa (10.2 kgf/cm2). (ø300 es 0.50 Mpa) Ofrece una resistencia al desgaste superior gracias a materiales especiales en su capa interna.

[Caracteristicas]
▪ Presión máxima permitida 1.0 Mpa {10.2 kgf/cm2}: tiene una excelente resistencia a la presión (con calafateo de tubo externo / accesorios de expansión de tubo interno).
· Materiales especiales de capa de entrada provistos de excelente resistencia a la abrasión.
▪ Su capacidad de alargarse puede agilizar el trabajo de tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WR-38-[1-50/1]
WR-50-[1-50/1]
WR-65-[1-50/1]
WR-75-[1-50/1]
WR-100-[1-20/1]
WR-125-[1-20/1]
WR-150-[1-20/1]
WR-200-[1-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Diámetro nominal
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
I.D.
(φ)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

52.33840038.11 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

66.85045050.81 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

81.86555063.51 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

977575076.21 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

1281001250101.61 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

156.112515001271 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

1871502000152.41 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

24520022502031 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando + PVC duro
Color Naranja Características Resistente a la abrasión / Resistencia a la presión Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50
Presión permitida (20 ° C)(Mpa) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico