(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera de cristal, tipo F-3

Manguera de cristal, tipo F-3

Ligero, con superficies interiores / exteriores planas y lisas. Adecuado tanto para entrega como para succión.

[Caracteristicas]
- La parte blanda es transparente, lo que le permite ver el contenido.
- Ligero y flexible para un fácil manejo.
· Adecuado para succión y suministro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
F3-19-[1-50/1]
F3-25-[1-50/1]
F3-32-[1-50/1]
F3-38-[1-50/1]
F3-50-[1-50/1]
F3-65-[1-50/1]
F3-75-[1-50/1]
F3-90-[1-50/1]
F3-100-[1-50/1]
F3-125-[1-20/1]
F3-150-[1-20/1]
F3-200-[1-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Diámetro nominal
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
I.D.
(φ)
Longitud
(m)
Presión permitida (20 ° C)
(Mpa)
1 Pieza(s)

12 Días o más

24.519115191 ~ 500.6
1 Pieza(s)

12 Días o más

30.42527525.41 ~ 500.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

3832375321 ~ 500.45
1 Pieza(s)

12 Días o más

443847538.11 ~ 500.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

585061050.81 ~ 500.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

72.26580063.51 ~ 500.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

85.175136076.21 ~ 500.25
1 Pieza(s)

12 Días o más

99.5901400891 ~ 500.25
1 Pieza(s)

12 Días o más

113.21001450101.61 ~ 500.25
1 Pieza(s)

12 Días o más

139.512525001271 ~ 200.25
1 Pieza(s)

12 Días o más

167.51502900152.41 ~ 200.25
1 Pieza(s)

12 Días o más

221.520030002031 ~ 200.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando + PVC duro
Color Transparente (gris) Características Uso general / Transparencia / Flexibilidad / Succión Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico