(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera de manguera - Serie ABA

Abrazadera de manguera - Serie ABA
  • Descuento por volumen

Una banda plana para apretar las caras externas de las mangueras planas (diámetro pequeño) y las mangueras TiFlex de tipo V.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ABA-13-20
ABA-19-28
ABA-22-32
ABA-32-44
ABA-50-65
ABA-58-75
ABA-68-85
ABA-77-95
ABA-87-112
ABA-104-138
ABA-130-165
ABA-150-180
ABA-175-205
ABA-200-231
ABA-251-282
ABA-277-307
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste OD de manguera (Min.)
(mm)
Rango de ajuste OD de manguera (Máx.)
(mm)
Tamaño de apertura para conducto aplicable Serie de manguera aplicable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

132216-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1929-FF
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

223325FF,F-3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

324538E, Comida F, Resistente al aceite F, FF, F-3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5066-Tipo V, Alimento F, Resistente al aceite F, FF, F-3, E
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

587665Tipo V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

688675Tipo V
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

779690Tipo V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

87113100Tipo V
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

104139125Tipo V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130166150Tipo V
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

150181-Tipo V
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

175206-Tipo V
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

200232200-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

251283250Tipo V
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

277308300Tipo V

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Longitud de banda fija Material Hierro (SS)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico