(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Banda LS (para manguera zurda)

Banda LS (para manguera zurda)
  • Descuento por volumen

Sujeta las mangueras con un exterior helicoidal zurdo. También se puede usar en mangueras con ondas de superficie externa de pequeño calibre.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LS-37
LS-42
LS-46
LS-57
LS-62
LS-71
LS-73
LS-81
LS-88
LS-101
LS-110
LS-117
LS-131
LS-157
LS-182
LS-210
LS-266
LS-318
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste OD de manguera (Min.)
(mm)
Rango de ajuste OD de manguera (Máx.)
(mm)
Serie de manguera aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3037GL,N
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3242Antiestático W, GL, N, GL-2, GL resistente al aceite, GL-E
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3646Antiestático W, GL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4757Antiestático W, WT, GL, N, GL-2, GL resistente al aceite, GL-E
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5262W antiestático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6171Antiestático W, WT, GL, N, GL-2, GL resistente al aceite, GL-E
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6373W antiestático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7181GL, N, GL-2, GL resistente al aceite, GL-E
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6888W antiestático
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

81101W antiestático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90110GL, N, GL-2, GL resistente al aceite, GL-E
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

97117W antiestático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

111131WT, GL, N, GL-2, GL resistente al aceite, GL-E
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

137157GL, N, GL-2, GL resistente al aceite, GL-E
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

162182GL,N
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

190210GL, N, GL resistente al aceite
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

246266GL,N
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

298318GL,N

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Longitud de banda fija Material Hierro (SS)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico