(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera de conducto - flexible, antideflagrante grado 1, serie FP

Manguera de conducto - flexible, antideflagrante grado 1, serie FP
  • Descuento por volumen

La manguera es flexible y el material utilizado para el producto es un material ignífugo de grado 1 según lo estipulado en JIS A 1322.

[Caracteristicas]
· Hecho de tela de vidrio con recubrimiento especial y placa de acero inoxidable (SUS304).
· Fácil de guardar, almacenar y transportar porque puede extenderse o retraerse cuando sea necesario.
· La temperatura de funcionamiento continuo permitida es de 250°C o menos.
· Se puede utilizar a temperaturas más altas que los tipos PAL, AG.
· El material utilizado, que es un paño de vidrio con recubrimiento especial, es un material ignífugo de grado 1 según JISA1322.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FP-50
FP-65
FP-75
FP-90
FP-100
FP-125
FP-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión permitida (20 ° C)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.350.80.0186050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070.565.50.0157065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.575.50.0138075
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1096910.019590
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10106101.50.01105100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101311260.01125125
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101571520.008150150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la manguera Recubrimiento especial Paño de vidrio + acero inoxidable 304 Características Resistente al calor / Flexibilidad Uso del servicio de corte Ninguno
Color Gris Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::250
Longitud(m) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico