(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera de conducto: antiestática, cable de tierra incorporado, serie GLE

Manguera de conducto: antiestática, cable de tierra incorporado, serie GLE

Manguera antiestática de conductos de conexión tipo GL que incluye un cable a tierra. Transparente, lo que permite confirmar los materiales transportados. Conducto de tubería interior para salas limpias, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GLE-50-[1-20/1]
GLE-65-[1-20/1]
GLE-75-[1-20/1]
GLE-100-[1-20/1]
GLE-125-[1-20/1]
GLE-150-[1-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión permitida (20 ° C)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal
(φ)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

59.950.80.0550501 ~ 20
1 Pieza(s)

17 Días o más

72.663.50.0460651 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

84.576.20.0475751 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

112101.60.03901001 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

138.21270.021201251 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

168.8152.40.021501501 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la manguera PVC blando + PVC duro Características Rendimiento antiestático Uso del servicio de corte Presencia
Color Transparencia Fluido Aplicable Polvo Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico