(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manguera de conducto - resistente al aceite, serie GLY

Manguera de conducto - resistente al aceite, serie GLY

Utiliza un material especial resistente al aceite (parte blanda de la manguera) que no se endurece con aceite lubricante, aceite de corte, etc. Se utiliza para la recuperación de neblina de aceite en maquinaria de fabricación como tornos y fresas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GLY-38-[1-20/1]
GLY-50-[1-20/1]
GLY-65-[1-20/1]
GLY-75-[1-20/1]
GLY-100-[1-20/1]
GLY-125-[1-20/1]
GLY-150-[1-20/1]
GLY-200-[1-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión permitida (20 ° C)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal
(φ)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

45.938.10.0635381 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

59.950.80.0550501 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

72.663.50.0460651 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

85.876.20.0475751 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

112101.60.03901001 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

137.51270.021201251 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

163.8152.40.021501501 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

2152020.012102001 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la manguera PVC blando + PVC duro Características Resistencia al aceite / Flexión Uso del servicio de corte Presencia
Color Marfil Fluido Aplicable Aceite de mecanizado / Lubricante / Neblina de aceite Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico