(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Jet Cooler (dispositivo generador de aire frío) serie N

Jet Cooler (dispositivo generador de aire frío) serie N
  • Descuento por volumen

· Presión operacional (mpa): 0.2 to 0.7
· Caída máxima de temperatura (?): -40
· Especificación: Caída de temperatura tipo -40°C

Número de Parte
BN-VT150N
BN-VT300N
BN-VT600N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de conexión de aire frío Cantidad de consumo de aire
(L/min)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Rc1/8170
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Rc1/4280
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Rc3/8620

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión operacional(MPa) 0.2~0.7 Caída de temperatura máxima(℃) -40 Especificaciones Caída de temperatura -40 ° C Tipo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico