(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - poliuretano, bobina gruesa, tipo GSL

Tubería - poliuretano, bobina gruesa, tipo GSL
  • Descuento por volumen

Adecuado para trabajos que requieren una longitud total corta en la parte curvada y un caudal grande (cuando el caudal de la manguera actual es insuficiente). Diámetro interno del tubo × diámetro externo = 8 × 12

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSL3600
GSL5300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de rizo A
(mm)
Extensión efectiva
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

360Aproximadamente 2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530Aproximadamente 3.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Manguera rizada Material Uretano Color Verde
OD [Distinción] ~15 Fluido Aplicable Aire O.D.(Ø) 12
ID [Distinción] ~8 I.D.(Ø) 8 Número de agujeros(por pieza) 1
Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Estándar / Resistencia a la presión / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -10::70
Presión de aire de funcionamiento(MPa) Hasta 0.7 Tamaño del pezón Rosca hembra G1/4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico