(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de enrollamiento elástica, tipo LS

Manguera de enrollamiento elástica, tipo LS
  • Descuento por volumen

El rizo medio grueso es altamente extensible, lo que le da una buena operatividad cuando es necesario un caudal determinado. Diámetro interno del tubo 5, diámetro externo 8.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LS310
LS510
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de rizo A
(mm)
Extensión efectiva
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

285Aproximadamente 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500Aproximadamente 4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Manguera rizada Material Uretano Color Verde
OD [Distinción] ~8 Fluido Aplicable Aire O.D.(Ø) 8
ID [Distinción] ~5 I.D.(Ø) 5 Número de agujeros(por pieza) 1
Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Estándar / Resistencia a la presión / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -10::70
Presión de aire de funcionamiento(MPa) Hasta 0.7 Tamaño del pezón Rosca hembra G1/4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico