(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - poliuretano, recto, accesorios BSPP hembra, serie UH

Tubería - poliuretano, recto, accesorios BSPP hembra, serie UH
  • Descuento por volumen

Se puede usar por separado. Tubo con diámetro interno de 5 mm x diámetro externo de 8 mm; Longitudes de corte disponibles: 2 m, 3 m, 5 m, 7 my 10 m.

[Caracteristicas]
· Manguera de aire innovadora con un diámetro exterior de solo 28 mm que se consigue enrollando un tubo de espuma de uretano puro, aprovechando las características de la resina de poliuretano termoplástico.
· Ligero y fácil de manejar gracias al diámetro exterior de 28 mm (tipo estándar).
· Gracias a la expansión y contracción libres y al peso ligero (1/3 de manguera de goma), el producto es fácil de agarrar.
· Es altamente resistente y resistirá la aplicación severa y repetida de fuerza, como pasar por encima con un camión.
· Resistencia a la abrasión tres a cinco veces superior a una manguera de goma.
· Resistencia química (30 días): material ideal que puede soportar casi todos los productos químicos que no sean ácido clorhídrico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, sosa cáustica, cloruro de metilo, cloro y benzaldehído.
· Resistencia al calor: 70°C.
· Resistencia al frío: no pierde flexibilidad incluso a -10°C.
· Puede soportar la expansión/contracción realizada a una presión de aire de 0.7 MPa más de 300, 000 veces sin ninguna anormalidad.
· Con un diámetro de rizado exterior más pequeño y tubos rectos de una dimensión constante en ambos extremos de la manguera, la manguera no se rompe ni siquiera cuando se maneja con brusquedad.
· Atractivo color verde pálido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UH2
UH3
UH5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Manguera rizada Material Uretano Color Verde
OD [Distinción] ~8 Fluido Aplicable Aire O.D.(Ø) 8
ID [Distinción] ~5 I.D.(Ø) 5 Número de agujeros(por pieza) 1
Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Estándar / Resistencia a la presión / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -10::70
Presión de rotura(MPa) 2.6 Presión de aire de funcionamiento(MPa) Hasta 0.7 Tamaño del pezón Rosca hembra G1/4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico