(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubería: poliuretano, bobina Jumbo, accesorios BSPP hembra, serie G

Tubería: poliuretano, bobina Jumbo, accesorios BSPP hembra, serie G
  • Descuento por volumen

Manguera semi-trenzada con una resistencia a la presión capaz de soportar presiones de aire de hasta 1.5 Mpa. Adecuado para estaciones de servicio y talleres de reparación de automóviles.

[Caracteristicas]

· Ligero y fácil de manejar gracias al diámetro exterior de ø28 mm (tipo estándar).
· Gracias a su capacidad de expandirse / contraerse libremente y su peso ligero (1/3 del de la manguera de goma), la operación de agarre es fácil, ayudando a aliviar la fatiga en los trabajadores.
· Es altamente resistente, y se mantiene firme, sin problemas, para las pruebas repetidas, incluido el atropello de camiones, etc.
▪ Ofrece de 3 a 5 veces la resistencia a la abrasión de la manguera de goma.
▪ Resistencia química (30 días): utiliza material capaz de resistir casi todos los productos químicos, excepto ácido clorhídrico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, sosa cáustica, cloruro de metilo, cloro y benzaldehído.
· Resistencia al calor 70°C.
▪ Resistencia al frío: no pierde su flexibilidad, incluso a -10°C.
▪ Puede soportar más de 300,000 pruebas de expansión/contracción realizadas a presiones de aire de 0.7 MPa sin mostrar anormalidades.
▪ Con un diámetro de rizado exterior pequeño y alambres rectos con dimensiones establecidas en ambos extremos de la manguera, la manguera no se romperá, incluso cuando se maneja con brusquedad.
· Su color verde pálido es agradable para los ojos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
G1000
G1500
G2000
G500
G750
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de rizo A
(mm)
Extensión efectiva
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000Aproximadamente 4.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1500Aproximadamente 6.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2000Aproximadamente 8.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

500Aproximadamente 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

750Aproximadamente 2.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Manguera rizada Material Uretano Color Verde
OD [Distinción] ~10 Fluido Aplicable Aire O.D.(Ø) 10
ID [Distinción] ~7 I.D.(Ø) 6.5 Número de agujeros(por pieza) 1
Material, uretano Poliuretano Radio mínimo de curvatura(mm) 39 Entorno operativo Estándar / Resistencia a la presión / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -10::70 Presión de rotura(MPa) 4.4 Presión de aire de funcionamiento(MPa) Hasta 1.5
Tamaño del pezón Rosca hembra G1/4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico