(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería: poliuretano, bobina apretada, accesorios BSPP hembra

Tubería: poliuretano, bobina apretada, accesorios BSPP hembra
  • Descuento por volumen

Diámetro de la herida apretada a ø28 mm. Ofrece una amplia gama de usos, incluidos los equipos accionados por aire. Diámetro interno del tubo 5, diámetro externo 8.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
100
200
300
400
600
750
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de rizo A
(mm)
Extensión efectiva
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100Aproximadamente 0.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200Aproximadamente 0.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300Aproximadamente 1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400Aproximadamente 1.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600Aproximadamente 2.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

750Aproximadamente 3.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Manguera rizada Material Uretano Color Verde
OD [Distinción] ~8 Fluido Aplicable Aire O.D.(Ø) 8
ID [Distinción] ~5 I.D.(Ø) 5 Número de agujeros(por pieza) 1
Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Estándar / Resistencia a la presión / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -10::70
Presión de rotura(MPa) 2.6 Presión de aire de funcionamiento(MPa) Hasta 0.7 Tamaño del pezón Rosca hembra G1/4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico