(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Straub ancho abrazadera tipo CW

Straub ancho abrazadera tipo CW
  • Descuento por volumen

Materiales de reparación de fugas que cubren una amplia gama, desde agujeros de alfiler hasta grietas por corrosión. Se puede aplicar fácilmente sin interrupción de líquidos.

[Caracteristicas]
· Repara de forma rápida y segura una amplia gama de agujeros de pasador y grietas por corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CW-40N2
CW-40N3
CW-50N2
CW-50N3
CW-65N2
CW-65N3
CW-80N2
CW-80N3
CW-100N2
CW-100N3
CW-125N2
CW-125N3
CW-150N2
CW-150N3
CW-200N2
CW-200N3
CW-250N3
CW-300N3
CW-350N4
CW-400N4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal Presión máxima de gas utilizada [Máx. Presión operacional]
(MPa)
Ancho de la carcasa
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40A1.0200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40A1.0300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50A1.0200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50A1.0300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

65A1.0200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

65A1.0300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80A1.0200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80A1.0300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100A1.0200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100A1.0300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125A1.0200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125A1.0300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150A1.0200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150A1.0300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

200A1.0200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

200A1.0300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

250A1.0300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

300A1.0300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

350A0.75400
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

400A0.75400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Abrazadera de reparación Tubo aplicable Tubo de acero / Tubería de acero inoxidable / Tubo de pvc Fluidos aplicables Agua / Aire / Gas organico / Aceites y grasas
Material de la manga de goma Caucho nitrilo NBR Material de la carcasa Acero inoxidable 304 Perno de apriete Perno de cabeza hexagonal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico