(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Straub Grip GU Type

Straub Grip GU Type
  • Descuento por volumen

Una empuñadura Straub diseñada para tubos de cobre. 25 A-40 A también se pueden conectar a tuberías de acero no inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GU-32E

Número de Parte
GU-32E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Articulación Tubo aplicable Tubería de acero inoxidable / Tubo de cobre Fluidos aplicables Agua
Diámetro nominal 32A Presión máxima de gas utilizada [Máx. Presión operacional](MPa) 1.0 Material de la manga de goma Caucho Sintético EPDM
Material de la carcasa Acero inoxidable 304 Perno de apriete Tornillo de cabeza hueca hexagonal Especificaciones Hecho en Japón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico