(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipos de extremos de tubería de la serie de fuelles, Mega-Flex (equipo de pulido de superficie interna)

Tipos de extremos de tubería de la serie de fuelles, Mega-Flex (equipo de pulido de superficie interna)
  • Descuento por volumen

Alta calidad. Entrega rápida. Bajo costo.

[Caracteristicas]
▪ Es muy flexible.
▪ El uso de SUS316L garantiza una resistencia superior a la corrosión.
▪ En general, tiene un cuerpo compacto y es liviano.
▪ También son posibles longitudes distintas de L.
▪ Los equipos con accesorios dedicados también funcionarán.
▪ Especifique ambos terminales. F para mujeres y M para hombres.
▪ Los equipos con cuchillas también funcionarán.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PF-8PS-20
PF-8PS-30
PF-8PS-40
PF-8PS-50
PF-8PS-60
PF-8PS-80
PF-8PS-100
PF-10PS-20
PF-10PS-30
PF-10PS-40
PF-10PS-50
PF-10PS-60
PF-10PS-80
PF-10PS-100
PF-15PS-20
PF-15PS-30
PF-15PS-40
PF-15PS-50
PF-15PS-60
PF-15PS-80
PF-15PS-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior OD
(φ)
ID de diámetro interno
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

108.55.530200
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

108.55.530300
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

108.55.530400
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

108.55.530500
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

108.55.530600
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

108.55.530800
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

108.55.5301000
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

1013.51045200
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

1013.51045300
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

1013.51045400
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

1013.51045500
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

1013.51045600
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

1013.51045800
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

1013.510451000
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

10161245200
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

10161245300
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

10161245400
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

10161245500
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

10161245600
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

10161245800
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

101612451000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Parte de conexión Tubo final Tipos Fuelle Fluido Aplicable Vacío y Gas
Material Acero inoxidable 316 L

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico