(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie de bridas ISO, brida en blanco ISO-BT / brida ISO-BT

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ISO-BT-63-00
ISO-BT-63-50
ISO-BT-63-65
ISO-BT-80-00
ISO-BT-80-65
ISO-BT-80-80
ISO-BT-100-00
ISO-BT-100-90
ISO-BT-100-100
ISO-BT-160-00
ISO-BT-160-150
ISO-BT-160-153
ISO-BT-200-00
ISO-BT-200-200
ISO-BT-200-203
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de brida Tamaño de brida (llamadas) Tipo Diámetro interno C
(φ)
Brida Diámetro exterior A
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BlancoISO63a-130
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10EstándarISO63b61130
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

10EstándarISO63c77130
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10BlancoISO80a-145
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10EstándarISO80b77145
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10EstándarISO80c90145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10BlancoISO100a-165
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10EstándarISO100b102165
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10EstándarISO100c115165
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10BlancoISO160a-225
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10EstándarISO160c166225
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10EstándarISO160b153225
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10BlancoISO200a-285
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10EstándarISO200c218285
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10EstándarISO200b204285

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida Tipo de brida BT Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico