(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie de bridas ICF, puerto de visualización ICF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ICF34-KV
ICF34-RV
ICF70-KV
ICF70-RV
ICF114-KV
ICF114-RV
ICF152-KV
ICF203-KV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de brida (llamadas) Material de la ventana
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

10ICF34KODIAL: Kovar
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10ICF34ZAFIRO: Zafiro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10ICF70KODIAL: Kovar
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10ICF70ZAFIRO: Zafiro
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10ICF114KODIAL: Kovar
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10ICF114ZAFIRO: Zafiro
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10ICF152KODIAL: Kovar
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10ICF203KODIAL: Kovar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida Forma de brida Ver puerto Tipo de brida fijación
Material Acero inoxidable 304 L

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico