(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie de adaptadores, brida NW + adaptador de VCR

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NW25-4VCRF
NW25-4VCRM
NW25-6VCRF
NW25-6VCRM
NW40-4VCRF
NW40-4VCRM
NW40-6VCRM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de brida (nominal) Tipo de adaptador Longitud L
(mm)
Brida Diámetro exterior A
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NW25NW Brida + VCR Macho30.940
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NW25NW Brida + VCR Macho46.240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NW25NW Brida + VCR Macho31.540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NW25NW Brida + VCR Macho48.540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NW40NW Brida + VCR Macho30.955
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NW40NW Brida + VCR Macho46.255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NW40NW Brida + VCR Macho48.555

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adaptador Material VCR: brida de acero inoxidable 316 L: acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico