(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cruz - fija, serie NW

Cruz - fija, serie NW
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con SUS316L, indique "-6 L" al final del número de pieza (o 316 L).
· Se pueden fabricar productos de dimensiones especiales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NW16-X
NW25-X
NW40-X
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de brida (nominal) Tubo OD
(mm)
I.D.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NW1621.716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NW2527.223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NW4042.737.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo NW Piezas de conexión Tipo de montaje Cruzar Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico