(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Codo - fijo, serie NW

Codo - fijo, serie NW
  • Descuento por volumen

Un codo NW, fabricado por Advantec Co., Ltd. (tubería de vacío), con un historial de primera clase en Japón en el campo de componentes de vacío que requieren sellos de alto rendimiento. Tenemos una gran selección en stock, desde NW10 hasta tamaños de gran diámetro.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NW16-E
NW25-E
NW40-E
NW50-E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de brida (nominal) Tubo OD
(mm)
I.D.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NW1621.716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NW2527.223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NW4042.737.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NW5060.554.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo NW Piezas de conexión Tipo de montaje Codo Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico