(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Niple - fijo, serie NW

Niple - fijo, serie NW
  • Descuento por volumen

Un pezón NW, fabricado por Advantec Co., Ltd. (tubería de vacío), con un historial de primera clase en Japón en el campo de componentes de vacío que requieren sellos de alto rendimiento. Tenemos una gran selección en stock, desde NW10 hasta tamaños de gran diámetro.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NW16-N
NW25-N
NW40-N
NW40-N-6L
NW50-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tamaño de brida (nominal) Tubo OD
(mm)
I.D.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304NW1621.716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304NW2527.224
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304NW4042.739
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LNW4042.739
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304NW5060.555

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo NW Piezas de conexión Tipo de montaje Pezón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico