(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brida larga - Serie NW

Brida larga - Serie NW
  • Descuento por volumen

Una brida larga NO de Advantech (tubería de vacío), clasificada entre las mejores del país en el campo de la tubería de vacío, que tiene altos requisitos para sellos. Hay varios tipos disponibles para cubrir muchos tamaños diferentes, desde NW10 hasta diámetros grandes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NW10-50L
NW16-50L
NW16-70L
NW25-50L
NW25-50L-5S
NW25-50L-6L
NW25-70L
NW40-50L
NW40-50L-5S
NW40-50L-5S-6L
NW50-50L
NW50-50L-6L
NW63-50L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tamaño de brida (nominal) Tubo OD
(mm)
I.D.
(mm)
Tipo Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304NW1013.810a50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304NW1621.717.5d50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable 304NW1621.717.5d70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304NW2527.223a50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304NW2527.224a50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LNW2527.223a50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable 304NW2527.223a70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304NW4042.737.1a50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304NW4042.739a50
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LNW4042.739a50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304NW5060.554.9b50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LNW5060.554.9b50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304NW6376.370.2c50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Brida Forma de brida Estándar Tipo de brida Largo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico